Schneider-Electric
 
ZCMD21L5 image- myse
ZCMD21L5
ZCMD - corps inter. de position - O+F - action brusque - câble 5m - débrochable
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Corps d'interrupteur de position
Nom de l'appareil ZCMD
Conception Miniature
Type de carter Fixe
Tête à associer ZCE01
ZCE29
ZCE10
ZCEG1
ZCE66
ZCE21
ZCE09
ZCEF2
ZCE06
ZCE62
ZCE64
ZCE65
ZCE27
ZCE28
ZCE11
ZCE14
ZCEF0
ZCE13
ZCE02
ZCE63
ZCE08
ZCE07
ZCE67
ZCE24
Matière du corps Zamak
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Accessoires associés XCMD
Raccordement électrique Câble amovible
Longueur de câble 5 m
Composition du câble 5 x 0,75 mm²
Isolement PvR
Forme d'isolation entre contacts Zb
Matière des contacts Contacts plaqués argent
Ouverture positive Avec
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60664
4 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Largeur 30 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 16 mm
Poids du produit 0,065 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 20,0 cm
Longueur de l'emballage 1 20,0 cm
Poids de l'emballage 1 485,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,423 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 160
Hauteur de l'emballage 3 80,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 92,468 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois